底架安装AC-DC电源

CUI的机箱安装式AC-DC电源系列功率范围为4到550 W,提供包封、开放框架、引线、金属箱和U型框架封装等多种套件类型。我们的机箱安装式AC-DC转换器可提供单路和双路输出,输出电压从3.3到58 Vdc,并且占地空间从2 x 3英寸到4 x 6英寸,满足多种行业标准。根据产品系列还提供各种专门的特性,包括功率因数校正、远程开关控制、输出微调等。机箱安装式AC-DC电源具有通用的输入电压范围并符合一系列安全认证,十分适合各种消费类和家用电子产品,以及照明、传感器和工业控制应用。

滤波器





全部重置

共计 73 个搜索结果

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink